![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-110S-WEB-R.jpg)
MP-110S Asennuslevy
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-110S Asennuslevy
REF. MP-110S
1467014
GTIN.
7394333024011
Asennuslevy S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vaaka-/pystysuuntainen |
---|---|
Levyn korkeus | 175 mm |
Levyn leveys | 180 mm |
Kiinnitystapa | nepparikiinnitys |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |