MP-111S Asennuslevy S
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-111S Asennuslevy S
REF. MP-111S
1467471
GTIN.
7394333026053
Asennuslevy S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vaakasuuntainen |
---|---|
Levyn korkeus | 300 mm |
Levyn leveys | 105 mm |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |