MP-114Z Yleisnivelliitos
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-114Z Yleisnivelliitos
REF. MP-114Z
1467019
GTIN.
7394333013893
Nivelliitos tikashyllylle Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pituus- ja kulmaliitos |
---|---|
Vaakasuuntainen nivelliitos | Kyllä |
Pystysuuntainen nivelliitos | Kyllä |
Liitäntätapa | ruuviliitin |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 200-600 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 56-56 mm |
Pituus | 167 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |