![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-123S-WEB-R.jpg)
MP-123S L-kulmakappale 300mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-123S L-kulmakappale 300mm
REF. MP-123S
1467022
GTIN.
7394333016191
Kulmakappale tikashyllylle 300 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Suunnanmuutos | vaakasuuntainen |
---|---|
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
Sivuseinän perforointi | Kyllä |
Pienan tyyppi | profiili jossa reiät |
Kaaren muoto | sileä kulma |
Sarana | Ei |
Tikashyllyn korkeus | 56 mm |
Tikashyllyn leveys | 300 mm |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Sisäsäde | 230 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |