MP-1243Z Pystykulma 400
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-1243Z Pystykulma 400
REF. MP-1243Z
1468810
GTIN.
6438269326557
Pystykulma 90 MP-1243Z 400 tikashyllylle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Suunnanmuutos | vaakasuuntainen |
---|---|
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
Sivuseinän perforointi | Kyllä |
Pienan tyyppi | profiili jossa reiät |
Kulma | 90° |
Kaaren muoto | muu |
Sarana | Ei |
Tikashyllyn leveys | 400 mm |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |