![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MP-1253Z Pystykulma 500
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-1253Z Pystykulma 500
REF. MP-1253Z
1468811
GTIN.
6438269326564
Pystykulma 90 MP-1253Z 500 tikashyllylle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Suunnanmuutos | vaakasuuntainen |
---|---|
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
Sivuseinän perforointi | Kyllä |
Pienan tyyppi | profiili jossa reiät |
Kulma | 90° |
Kaaren muoto | muu |
Sarana | Ei |
Tikashyllyn leveys | 500 mm |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |