MP-125Z L-kulmakappale 500mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-125Z L-kulmakappale 500mm
REF. MP-125Z
1467027
GTIN.
7394333016801
Kulmakappale tikashyllylle 500Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
---|---|
Soveltuu profiilikorkeudelle | 56 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Ruostumaton teräs, peitattu | Kyllä |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |