![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-133S-WEB-R.jpg)
MP-133S T-kappale tikash. 300
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-133S T-kappale tikash. 300
REF. MP-133S
1467442
GTIN.
7394333018713
T-kappale tikashyllylle 300 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
---|---|
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
Tikashyllyn korkeus | 56 mm |
Tikashyllyn leveys | 300 mm |
Symmetrinen | Kyllä |
Sisäsäde | 230 mm |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |