MP-134S T-kappale tikash. 400
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-134S T-kappale tikash. 400
REF. MP-134S
1467443
GTIN.
7394333018843
T-kappale tikashyllylle 400 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
---|---|
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
Tikashyllyn korkeus | 56 mm |
Tikashyllyn leveys | 400 mm |
Symmetrinen | Kyllä |
Sisäsäde | 230 mm |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |