MP-135Z T-kappale Tikash. 500Z
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-135Z T-kappale Tikash. 500Z
REF. MP-135Z
1467449
GTIN.
7394333019499
T-kappale tikashyllylle 500Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
---|---|
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
Tikashyllyn korkeus | 56 mm |
Tikashyllyn leveys | 500 mm |
Symmetrinen | Kyllä |
Sisäsäde | 230 mm |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |