MP-142Z X-kappale Tikash. 200Z
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-142Z X-kappale Tikash. 200Z
REF. MP-142Z
1467461
GTIN.
7394333021713
X-kappale tikashyllylle 200Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
---|---|
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
Tikashyllyn korkeus | 56 mm |
Tikashyllyn leveys | 200 mm |
Sisäsäde | 230 mm |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |