![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-143S-WEB-R.jpg)
MP-143S X-kappale tikash. 300
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-143S X-kappale tikash. 300
REF. MP-143S
1467457
GTIN.
7394333021393
X-kappale tikashyllylle 300 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
---|---|
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
Tikashyllyn korkeus | 56 mm |
Tikashyllyn leveys | 300 mm |
Sisäsäde | 230 mm |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |