MP-143Z X-kappale Tikash. 300Z
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-143Z X-kappale Tikash. 300Z
REF. MP-143Z
1467462
GTIN.
7394333021843
X-kappale tikashyllylle 300Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
---|---|
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
Tikashyllyn korkeus | 56 mm |
Tikashyllyn leveys | 300 mm |
Sisäsäde | 230 mm |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |