MP-146Z X-kappale Tikash. 600Z
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-146Z X-kappale Tikash. 600Z
REF. MP-146Z
1467465
GTIN.
7394333022109
X-kappale tikashyllylle 600Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
---|---|
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
Tikashyllyn korkeus | 56 mm |
Tikashyllyn leveys | 600 mm |
Sisäsäde | 230 mm |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |