![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-148S-WEB-R.jpg)
MP-148S Erotuslevy 1750S
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-148S Erotuslevy 1750S
REF. MP-148S
1467692
GTIN.
7394333141565
Erotuslevy 1750S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Jakokorkeus | 40 mm |
---|---|
Pituus | 1750 mm |
Malli / Tyyppi | L-profiili |
Kiinnitysreiät | Kyllä |
Kiinnitystapa | ruuviton |
Soveltuu lankahyllylle | Kyllä |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
---|---|
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |