MP-149S Erotuslevy2750mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-149S Erotuslevy2750mm
REF. MP-149S
1467037
GTIN.
7394333142791
Erotuslevy 2750S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Jakokorkeus | 40 mm |
---|---|
Pituus | 2750 mm |
Malli / Tyyppi | L-profiili |
Kiinnitysreiät | Kyllä |
Kiinnitystapa | ruuviton |
Soveltuu lankahyllylle | Kyllä |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
---|---|
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |