MP-150Z Kattokiinnike TN
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-150Z Kattokiinnike TN
REF. MP-150Z
1467038
GTIN.
7394333011981
Kattokiinnike TN Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 140 mm |
---|---|
Korkeus | 120 mm |
Kierrekoko (metrinen) | 8 |
Malli / Tyyppi | kattokannatin |
Sarana | Ei |
Säädettävä | Kyllä |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |