MP-170P Päätykappale
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-170P Päätykappale
REF. MP-170P
1467506
GTIN.
7394333008455
Päätykappale
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu | C-profiili |
---|---|
Malli / Tyyppi | pääty |
Pituus | 105 mm |
Leveys | 27 mm |
Syvyys | 27 mm |
---|---|
Materiaali | muovi |
Väri | punainen |