MP-174Z2 Seinäkannatin, 400mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-174Z2 Seinäkannatin, 400mm
REF. MP-174Z2
1467073
GTIN.
7394333098999
Seinäkannatin KN 400Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 450 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 120 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 200-400 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 2500 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |