MP-175Z2 Seinäkannatin, 500mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-175Z2 Seinäkannatin, 500mm
REF. MP-175Z2
1467074
GTIN.
7394333099125
Seinäkannatin KN 500Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 550 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 130 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 200-500 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 3700 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |