MP-178Z Seinäkannatin
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-178Z Seinäkannatin
REF. MP-178Z
1467077
GTIN.
7394333005263
Seinäkannatin KS 550-850Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 850 mm |
---|---|
Leveys | 35 mm |
Korkeus | 180 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 200-600 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 1250 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |