MP-179Z Seinäkannatin
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-179Z Seinäkannatin
REF. MP-179Z
1467078
GTIN.
7394333005393
Seinäkannatin KS 850-1100Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 100 mm |
---|---|
Leveys | 35 mm |
Korkeus | 280 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 200-600 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 1250 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |