MP-183Z2 SeinäkannatinKF,300mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-183Z2 SeinäkannatinKF,300mm
REF. MP-183Z2
1467080
GTIN.
7394333099545
Seinäkannatin KF 300Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 350 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 150 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 200-300 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 4500 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |