MP-186Z2 SeinäkannatinKF,600mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-186Z2 SeinäkannatinKF,600mm
REF. MP-186Z2
1467083
GTIN.
7394333099835
Seinäkannatin KF 600Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 650 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 170 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 200-600 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 4500 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |