MP-188Z2 Seinäkanna. KF 1000Z
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-188Z2 Seinäkanna. KF 1000Z
REF. MP-188Z2
1467415
GTIN.
7394333706818
Seinäkannatin KF 1000Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 1050 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 210 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 600-1000 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 3900 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |