MP-201Z Jatkokappale FZ-hyllyt
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-201Z Jatkokappale FZ-hyllyt
REF. MP-201Z
1467090
GTIN.
7394333013343
Jatkokappale FZ-tikashyllylle Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pituussuuntainen jatko |
---|---|
Vaakasuuntainen nivelliitos | Ei |
Pystysuuntainen nivelliitos | Ei |
Liitäntätapa | ruuviliitin |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 200-600 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 100-100 mm |
Pituus | 220 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |