![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-202Z-WEB-R.jpg)
MP-202Z Pystynivelliitos FZ
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-202Z Pystynivelliitos FZ
REF. MP-202Z
1467091
GTIN.
7394333014159
Nivelliitos FZ-tikashyllylle Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pituus- ja kulmaliitos |
---|---|
Vaakasuuntainen nivelliitos | Ei |
Pystysuuntainen nivelliitos | Kyllä |
Liitäntätapa | ruuviliitin |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 200-600 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 100-100 mm |
Pituus | 356 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |