MP-203Z Vaakanivelliitos FZ
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-203Z Vaakanivelliitos FZ
REF. MP-203Z
1467092
GTIN.
7394333014289
Vaakanivelliitos FZ-tikashyllylle Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pituus- ja kulmaliitos |
---|---|
Vaakasuuntainen nivelliitos | Kyllä |
Pystysuuntainen nivelliitos | Ei |
Liitäntätapa | ruuviliitin |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 200-600 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 100-100 mm |
Pituus | 210 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |