MP-205Z Jatkokap. FZ-Tikash. Z
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-205Z Jatkokap. FZ-Tikash. Z
REF. MP-205Z
1467423
GTIN.
7394333013473
Jatkokappale FZ-tikashyllylle Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pituus- ja kulmaliitos |
---|---|
Vaakasuuntainen nivelliitos | Ei |
Pystysuuntainen nivelliitos | Ei |
Liitäntätapa | ruuviliitin |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 200-600 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 100-100 mm |
Pituus | 280 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |