![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-208Z-WEB-R.jpg)
MP-208Z Asennuslevy 300Z
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-208Z Asennuslevy 300Z
REF. MP-208Z
1467429
GTIN.
7394333039633
Asennuslevy 300Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pystysuora |
---|---|
Levyn korkeus | 200 mm |
Levyn leveys | 300 mm |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |