![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-213Z-WEB-R.jpg)
MP-213Z Kulmak. FZ-hylly 300Z
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-213Z Kulmak. FZ-hylly 300Z
REF. MP-213Z
1467437
GTIN.
7394333026213
Kulmakappale FZ-hylly 300Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Suunnanmuutos | vaakasuuntainen |
---|---|
Sivuprofiilin muoto | levyprofiili |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Pienan tyyppi | profiili jossa reiät |
Kaaren muoto | sileä kulma |
Sarana | Ei |
Tikashyllyn korkeus | 100 mm |
Tikashyllyn leveys | 300 mm |
---|---|
Malli / Tyyppi | integroitu liitososa |
Sisäsäde | 490 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |