MP-216Z Kulmak. FZ-hylly 600Z
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-216Z Kulmak. FZ-hylly 600Z
REF. MP-216Z
1467440
GTIN.
7394333018263
Kulmakappale FZ-hylly 600Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Suunnanmuutos | vaakasuuntainen |
---|---|
Sivuprofiilin muoto | levyprofiili |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Pienan tyyppi | profiili jossa reiät |
Kaaren muoto | sileä kulma |
Sarana | Ei |
Tikashyllyn korkeus | 100 mm |
Tikashyllyn leveys | 600 mm |
---|---|
Malli / Tyyppi | integroitu liitososa |
Sisäsäde | 490 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |