MP-221Z T-kapp. FZ-hylly 500Z
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-221Z T-kapp. FZ-hylly 500Z
REF. MP-221Z
1467454
GTIN.
7394333031705
T-kappale FZ-hylly 500Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | levyprofiili |
---|---|
Pienan tyyppi | profiili jossa reiät |
Tikashyllyn korkeus | 100 mm |
Tikashyllyn leveys | 500 mm |
Symmetrinen | Kyllä |
Sisäsäde | 490 mm |
---|---|
Malli / Tyyppi | integroitu liitososa |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |