MP-225Z X-kapp. FZ-hylly 300Z
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-225Z X-kapp. FZ-hylly 300Z
REF. MP-225Z
1467467
GTIN.
7394333031835
X-kappale FZ-hylly 300Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | levyprofiili |
---|---|
Pienan tyyppi | profiili jossa reiät |
Tikashyllyn korkeus | 100 mm |
Tikashyllyn leveys | 300 mm |
Sisäsäde | 490 mm |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |