MP-228Z X-kapp. FZ-hylly 600Z
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-228Z X-kapp. FZ-hylly 600Z
REF. MP-228Z
1467470
GTIN.
7394333023465
X-kappale FZ-hylly 600Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | levyprofiili |
---|---|
Pienan tyyppi | profiili jossa reiät |
Tikashyllyn korkeus | 100 mm |
Tikashyllyn leveys | 600 mm |
Sisäsäde | 490 mm |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |