![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-238Z-WEB-R.jpg)
MP-238Z Ankkurikisko3000mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-238Z Ankkurikisko3000mm
REF. MP-238Z
1467101
GTIN.
7394333034553
Ankkurikisko MP-FDV 3000Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 3000 mm |
---|---|
Leveys | 41 mm |
Korkeus | 41 mm |
Aukon leveys | 22 mm |
Materiaalin paksuus | 2.5 mm |
Profiilin muoto | C-profiili |
Malli / Tyyppi | kaksoisprofiili |
Rei'ityksen tyyppi | tausta rei'itetty |
Reiän leveys | 9 mm |
---|---|
Hammastus | Ei |
Katkaistava | Ei |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Pintakäsittelyn paksuus | 60 µm |
Paino | 15.2 kg |