![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-242P-R.jpg)
MP-242P Päätykappale 2x41x41P
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-242P Päätykappale 2x41x41P
REF. MP-242P
1468896
GTIN.
7394333037875
Päätykappale profiilille 2x41x41P MP-FDV
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu | muu |
---|---|
Malli / Tyyppi | pääty |
Pituus | 86 mm |
Leveys | 48 mm |
Syvyys | 20 mm |
---|---|
Materiaali | muovi |
Väri | punainen |