MP-244Z Aluslevy 8,4x34x3 mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-244Z Aluslevy 8,4x34x3 mm
REF. MP-244Z
1467102
GTIN.
7394333045771
Aluslevy Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sisähalkaisija | 8.4 mm |
---|---|
Ulkohalkaisija | 34 mm |
Paksuus | 3 mm |
Aukon muoto | pyöreä |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | C45 (teräs) |
---|---|
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Sopii pulttikoolle (M) | 8 |
Viiste | Ei |
Karkaistu | Ei |