MP-298S Asennuslevy
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-298S Asennuslevy
REF. MP-298S
1467812
GTIN.
7394333135557
Asennuslevy S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vaaka-/pystysuuntainen |
---|---|
Levyn korkeus | 130 mm |
Levyn leveys | 180 mm |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |