MP-299S Asennuslevy, reijitet.
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-299S Asennuslevy, reijitet.
REF. MP-299S
1467813
GTIN.
7394333135717
MP-299S Asennuslevy S, reijitet.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vaaka-/pystysuuntainen |
---|---|
Levyn korkeus | 130 mm |
Levyn leveys | 180 mm |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |