MP-3231SLevyhylly100mm,3m,reij
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-3231SLevyhylly100mm,3m,reij
REF. MP-3231S
1467114
GTIN.
7394333105628
Levyhylly reijitetty 100S 3 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 100 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Pituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 4500 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Kyllä |
Kiinnitysreiät pohjassa | Kyllä |
---|---|
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Paino | 1.49 kg/m |