MP-334S 150mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-334S 150mm
REF. MP-334S
1467911
GTIN.
7394333124179
MP-334S keskikannattimella 150mm levyhyllylle ja valaisinkiskolle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pituussuuntainen jatko |
---|---|
Vaakasuuntainen nivelliitos | Ei |
Pystysuuntainen nivelliitos | Ei |
Liitäntätapa | plug-in liitäntä |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 150-150 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 45-45 mm |
Pituus | 180 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |