MP-338S Nivelliitos 150mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-338S Nivelliitos 150mm
REF. MP-338S
1467929
GTIN.
7394333128313
MP-338S Vaakanivelliitos 150mm levyhyllylle ja valaisinkiskolle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pituus- ja kulmaliitos |
---|---|
Vaakasuuntainen nivelliitos | Ei |
Pystysuuntainen nivelliitos | Kyllä |
Liitäntätapa | plug-in liitäntä |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 150-150 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 45-45 mm |
Pituus | 250 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |