MP-338V Nivelliitos 150mm VAL
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-338V Nivelliitos 150mm VAL
REF. MP-338V
1467930
GTIN.
7394333128443
MP-338V Vaakanivelliitos 150mm valkoinen, levyhyllylle ja valaisinkiskolle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pituus- ja kulmaliitos |
---|---|
Vaakasuuntainen nivelliitos | Ei |
Pystysuuntainen nivelliitos | Kyllä |
Liitäntätapa | plug-in liitäntä |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 150-150 mm |
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 45-45 mm |
---|---|
Pituus | 250 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |