MP-3431V Levyh. reijit 200V 3m
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-3431V Levyh. reijit 200V 3m
REF. MP-3431V
1467583
GTIN.
7394333106144
Levyhylly reijitetty 200V 3 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 200 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Pituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 9000 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Kyllä |
Kiinnitysreiät pohjassa | Kyllä |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |
Paino | 2.17 kg/m |