Skip to main content
Logo print

MP-348V Nivelliitos 200mm VAL

MP Cable Trays Steel MP Bolagen

MP-348V Nivelliitos 200mm VAL

REF. MP-348V 1467645 GTIN. 7394333128603

MP-348V Vaakanivelliitos 200mm VAL valkoinen, levyhyllylle ja valaisinkiskolle

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi pituus- ja kulmaliitos
Vaakasuuntainen nivelliitos Ei
Pystysuuntainen nivelliitos Kyllä
Liitäntätapa plug-in liitäntä
Soveltuu lankahyllylle Ei
Soveltuu tikashyllylle Ei
Soveltuu johtokanavaan Kyllä
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys 200-200 mm
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle 45-45 mm
Pituus 250 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Materiaali teräs
Pinnan suojaus kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri valkoinen
RAL-numero 9010

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details

Acquia Team testing 08 Aug 2024