MP-350SV C2 300x45x2000
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-350SV C2 300x45x2000
REF. MP-350SV
1406880
GTIN.
7394333110981
Levyhylly 300mm musta 2m.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 300 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Pituus | 2000 mm |
Työpituus | 2000 mm |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Väri | musta |
RAL-numero | 9005 |
Paino | 3.18 kg/m |