MP-360SLevyhylly400mm2m,ump.
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-360SLevyhylly400mm2m,ump.
REF. MP-360S
1467124
GTIN.
7394333111049
Levyhylly 400S 2 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 400 mm |
Materiaalin paksuus | 1.25 mm |
Pituus | 2000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 18000 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
---|---|
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Paino | 4.95 kg/m |