MP-360VLevyhylly400mm2m,VAL
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-360VLevyhylly400mm2m,VAL
REF. MP-360V
1467125
GTIN.
7394333111179
Levyhylly 400V 2 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 400 mm |
Materiaalin paksuus | 1.25 mm |
Pituus | 2000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 18000 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |
Paino | 4.95 kg/m |