MP-3631SLevyhylly400mm2m,reij.
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-3631SLevyhylly400mm2m,reij.
REF. MP-3631S
1467126
GTIN.
7394333119694
Levyhylly reijitetty 400S 2 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 400 mm |
Materiaalin paksuus | 1.25 mm |
Pituus | 2000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 18000 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Kyllä |
Kiinnitysreiät pohjassa | Kyllä |
---|---|
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Paino | 4.42 kg/m |